Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC
-
Module TOR
2878243
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 32 (NPN), 24 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Informations détaillées concernant le produit
ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002CUcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
32 entrées TOR, commutation type npn
Raccordement des capteurs à 1 conducteur