Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 2
-
Module Inline
2726201
Module Inline d'entrées TOR, sans accessoires, 2 entrées, 24 V DC, raccordement à 4 fils
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Nombre de voies | 2 |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | C2 |
| Code ID (déc) | 190 |
| Code de longueur (décimal) | 194 |
| Canal des données de process | 2 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 2 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 35 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 0,5 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 2 (CEI 61131-2 type 1) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Temps d'amorçage typique | < 1 ms |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2726201 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI131 |
| GTIN | 4017918162849 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 44,89 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Connecteur Inline 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
Avantages
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Connexions pour 2 capteurs numériques
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg