IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - Module Inline
2701214

Inline, Bloc de jonction à relais, Sortie à relais: 2 (contacts sans potentiel), 2 inverseurs exempts de potentiel, 24 V AC / 48 V DC, Pour la commutation de charges ohmiques, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

2 relais
Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs
Intensité totale du module : 4 A
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Courant nominal par sortie : 2 A