IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Module à relais
2863119

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 2 (indépendant du potentiel), Inverseur, 24 V AC, 48 V DC, Pour la commutation de charges ohmiques, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 relais
Raccordements indépendants du potentiel pour 2 actionneurs
Courant de commutation par canal : 2 A max.