Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction possède quatre contacts inverseurs de relais libres de potentiel. Ce bloc de jonction est utilisable dans le domaine de la très basse tension de protection et dans le domaine du courant alternatif. Lorsque le bloc de jonction est utilisé dans un circuit à courant alternatif, respectez les dispositions et consignes de sécurité applicables.
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
-
Module à relais
2861878
Inline, Bloc de jonction à relais, Sorties à relais: 4 (indépendant du potentiel), Inverseur, 24 V DC, 230 V AC, Pour la commutation de charges ohmiques, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BV
Identifiant de lhomologation: 21725/C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
Séparation sûre
Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
Courant nominal à la sortie : 3 A
Intensité totale du bloc de jonction : 12 A