Module de comptage INTERBUS ST
Le module de comptage IB ST 24 CNT est conçu pour le comptage d'impulsions, la mesure de fréquences ou de périodes et la génération d'impulsions rectangulaires.
Le module comporte 4 voies pouvant être exploitées indépendamment l'une de l'autre. La résolution du compteur est de 16 bits. Il est possible de créer plusieurs compteurs en cascade.
Chaque voie dispose d'une sortie tout-ou-rien pouvant être activée en fonction des événements. Ce module permet de réaliser des applications simples avec un seul appareil.
Le module est disponible au choix muni de bornes à vis ou de bornes à ressort.
IB ST 24 CNT
-
Module de fonction
2750400
Module de comptage INTERBUS-ST, 4 entrées de comptage, niveau de signal de 24 V ou 5 V DC, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Raccordement de capteurs à 2 ou 3 conducteurs
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges