Module, impression par ordre alphabétique
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:D
-
Module
1420109
Module, design: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, nombre de pôles: 12, matériau: Alliage d'aluminium, coloris: gris, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception compacte avec virole MT
Plug & Play
Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
Tous les raccordements sont sur la façade avant
Module d'insertion peu encombrant avec une haute densité d'assemblage
Installation flexible possible dans un porte-module
Extension facile grâce au design modulaire