Modules INTERBUS-RT avec entrées/sorties analogiques
Les modules d'entrée/sortie analogiques de la famille INTERBUS-RT offrent à l'utilisateur la possibilité de lire et de fournir des valeurs analogiques courantes. Trois types de modules différents sont disponibles à cet effet :
a) 4 entrées analogiques et 2 sorties
Plages d'entrée :
- Mesure de la tension (unipolaire/bipolaire)
- Mesure du courant (unipolaire/bipolaire)
- Mesure de la résistance
- Mesure de la température
Plages de sortie :
- Sortie de tension
- Sortie de courant
b) 8 entrées analogiques
- Mesure de la tension (unipolaire/bipolaire)
- Mesure du courant (unipolaire/bipolaire)
c) 4 sorties analogiques
- Sortie de tension
- Sortie de courant
Les capteurs passifs peuvent être alimentés directement par l'appareil. Le paramétrage des canaux d'entrée et de sortie s'effectue directement depuis l'automate via INTERBUS.
Le raccordement des capteurs/actionneurs est effectué en technologie de raccordement à 1, 2, 3 ou 4 conducteurs, directement sur le module, à l'aide de blocs de jonction enfichables MINICONNEC à vis ou à ressort, au choix. Les différents borniers sont codés afin d'éviter toute erreur à l'installation.
L'utilisation de ces blocs de jonction enfichables et des connecteurs D-SUB pour le raccordement de l'INTERBUS permet d'obtenir un câblage vertical. En cas de panne ou de rétrofit, les modules peuvent alors être remplacés en quelques gestes simples.
Le contact avec la terre de protection est établi directement lors de l'encliquetage des modules sur le rail DIN ou lors du montage sur une surface.
Des sous-répartiteurs sont disponibles pour la distribution de niveaux de potentiel supplémentaires.
Les LED d'état E/S et l'affichage du diagnostic de bus renseignent à tout moment sur l'état des modules.
Tous les modules peuvent être identifiés individuellement sur le grand champ de repérage. Le repérage se fait sur des cartes enfichables à la main, au traceur ou à l'imprimante. Des champs de repérage de remplacement sont bien entendu disponibles pour tous les types de modules.
IBS RT 24 AI 8-T
-
Module E/S
2723194
Module d'entrées/sorties analogiques INTERBUS-RT, 8 entrées, 24 V DC, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, sans jeu de connecteurs