IBS IP CDIO/R 24-8/SF - Module E/S
2719564

Module d'entrées/sorties tout-ou-rien pour la robotique, protection IP65, 8 entrées, 24 V DC, raccordement à 4 fils, ou 8 sorties, 24 V DC, 0,5 A, raccordement à 3 fils, raccordement des signaux supplémentaires à l'arrière du module

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Indice de protection IP65
Isolation galvanique entre périphérie et logique de bus