Modules INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien
Les modules INTERBUS de sorties tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des actionneurs tout-ou-rien tels que des électrovannes, des contacteurs ou des indicateurs lumineux.
Outre les modules standard IB ST 24 BDO, la gamme est complétée par des modules aux fonctionnalités étendues.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas. Il existe aussi des modules avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que
- isolation des voies de sortie allant jusqu'à 4 groupes de séparation de potentiel,
- protection électronique séparée contre les courts-circuits dans chaque voie de sortie,
- intensité de sortie plus élevée, qui peuvent s'avérer nécessaires pour certaines applications.
Les deux gammes de produits disposent de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.
IB ST 24 DO32/2
-
Module E/S
2754325
Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 32 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
32 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état