IB ST 24 DO16/3 - Module E/S
2754914

Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 16 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

16 sorties tout-ou-rien
Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état