IB ST 24 DO 8/3-2A - Module E/S
2754891

Module de sortie TOR INTERBUS-ST, 8 sorties, 24 V DC, 2 A, connectique à 3 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

8 sorties tout-ou-rien
Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
Courant nominal par sortie : 2 A
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état