IB ST 24 DI 16/4 - Module E/S
2754338

Module INTERBUS-ST d'entrées TOR, 16 entrées, 24 V AC, raccordement à 4 fils, indice de protection IP20, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Protection contre les court-circuits dus à l'alimentation des capteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état