IB ST 24 BAO 8/U-8B - Module E/S
2721031

Module de sorties analogiques INTERBUS-ST, résolution N/A, 13 bits, 8 sorties, 0 à 10 V, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Types de signaux standard (tension et courant)
Modules de détection de température
8 sorties analogiques bipolaires
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs