AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - Module TOR
1087077

Axioline P, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 48 mA, connectique: 2 fils, Commande magnétique, à sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Quatre signaux de commande 24 V DC - 48 mA alimentés par une sortie numérique pour entraînements magnétiques.
Sorties TOR à sécurité intrinsèque, avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud