AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Module TOR
1087078

Axioline P, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 21 V, 60 mA, connectique: 2 fils, Commande magnétique, à sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Quatre signaux de commande 21 V DC - 60 mA alimentés par une sortie numérique, pour entraînements magnétiques
Sorties TOR à sécurité intrinsèque, avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud