AXL P EX IS DI16 NAM 1F - Module TOR
1052417

Axioline P, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16 (NAMUR), 8 V DC, connectique: 2 fils, Fonctionnalité NAMUR, à sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 signaux numériques d'entrée NAMUR pour détecteurs de proximité NAMUR selon EN 60947-5-6
Contacts non câblés
Contacts de commutation à circuit de résistance selon CEI/EN 60947-5-6
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Entrées TOR à sécurité intrinsèque, avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud