AXL P EX IS AO4 HART 1F - Module analogique
1087082

Axioline P, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, Fonctionnalité HART, à sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

4 signaux de contrôle alimentés par une sortie analogique pour HART
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA et 0 mA ... 20 mA
Accès cyclique à PV, SV, TV, QV et au courant de boucle
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud
Entrées analogiques à sécurité intrinsèque avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1