Le module est un module E/S Axioline P destiné à une utilisation dans le système E/S modulaire Axioline P. Le module est un appareil d'E/S modulaire qui peut être ajouté au bus local Axioline P, afin de transférer les données E/S sur le coupleur de bus Axioline P qui est supérieur à la station. En tant que module E/S à sécurité intrinsèque, cet appareil permet de raccorder des E/S de terrain à sécurité intrinsèque directement aux blocs de jonction du module. Le module d'entrée E/S analogique compatible HART collecte les données d'entrée et HART analogiques des blocs de jonction d'E/S sur le terrain et met ces informations à disposition du coupleur de bus via le bus local Axioline P. Le module d'entrée analogique actif permet de raccorder jusqu'à 8 signaux d'entrée analogiques passifs compatibles HART. Le module présente une pleine capacité de remplacement à chaud et peut être retiré sous tension.
AXL P EX IS AI8 HART 1F
-
Module analogique
1052431
Axioline P, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques activées: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, Fonctionnalité HART, à sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FIILE E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021122316114727UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: UL22UKEX2508XProduits compatibles
Avantages
Module d'entrée analogique actif
Mise à disposition du courant pour jusqu'à 8 signaux d'entrée analogiques passifs compatibles HART
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Entrées analogiques à sécurité intrinsèque avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud