Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition des signaux de thermo-éléments courants en environnement industriel. Le module prend en charge différents types de thermo-éléments selon DIN EN 60584-1 et DIN 46710, ainsi que des tensions linéaires de -100 mV à +100 mV. De plus, il offre une entrée de tension de -5 V à +5 V. Ici, le convertisseur de mesure permet de surveiller, par ex., les flux thermiques. Les quatre entrées Pt 100 (CJ1 à CJ4) peuvent servir d'entrée de capteur ou de point de référence externe.
AXL F UTH8 1F
-
Module de température
2688417
Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 8 (8 entrées pour thermoéléments ou tension linéaire, plus 1 entrée -5 V à +5 V), connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
1 canal d'entrée analogique pour le raccordement de tensions de -5 V à +5 V
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Possibilité de raccordement externe de capteurs d'emplacements de référence Pt 100
Application simple grâce à la linéarisation interne des courbes caractéristiques des capteurs
Faibles tolérances (typiques ±0,01 %, capteur de type K)
Stabilité de température élevée (typique 5 ppm/K)
Résistance élevée à l'influence des perturbations électromagnétiques (classe A)
Fonction de recherche de canal Channel Scout
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Surveillance d'installation avec affichage par LED de diagnostic pour chaque canal