Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition des signaux de thermo-éléments courants en environnement industriel. Le module prend en charge différents types de thermo-éléments selon DIN EN 60584-1 et DIN 46710, ainsi que des tensions linéaires de -100 mV à +100 mV. De plus, il offre une entrée de tension de -5 V à +5 V. Ici, le convertisseur de mesure permet de surveiller, par ex., les flux thermiques. Les deux entrées Pt 100 (CJ1 et CJ2) peuvent servir d'entrée de capteur ou de point de référence externe.
AXL F UTH4 1H
-
Module de température
2688598
Axioline F, Module de détermination de la température, Entrées analogiques: 4 (4 entrées pour thermocouples ou tension linéaire, plus 1 entrée -5 V à +5 V), connectique: à 2 fils (blindés, torsadés par paires), vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02BSH
Identifiant de lhomologation: 840cRINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
4 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de thermo-éléments ou tensions linéaires de -100 mV à +100 mV
1 canal d'entrée analogique pour le raccordement de tensions de -5 V à +5 V
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Possibilité de raccordement externe de capteurs d'emplacements de référence Pt 100
Faibles tolérances (typiques ±0,01 %, capteur de type K)
Très faibles tolérances de mesure dans différentes positions de montage, grâce à une compensation intégrée de la position des points de comparaison internes
Stabilité de température élevée (typique 8 ppm/K)
Résistance élevée à l'influence des perturbations électromagnétiques (classe A)
Fonction de recherche de canal Channel Scout
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Surveillance d'installation avec affichage par LED de diagnostic pour chaque canal