Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DO64/1 2F
-
Module TOR
2702053
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 64, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02BSH
Identifiant de lhomologation: 840cRINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
64 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée