Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien. Pour améliorer l'immunité, vous pouvez définir les temps de filtrage des entrées. Des temps de filtrage de 100 μs vous permettent d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max.
AXL F DI16/4 2F
-
Module TOR
2688022
Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 Mbit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02BSH
Identifiant de lhomologation: 840cRINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Durées de filtrage réglables en deux paliers : < 100 µs ou 500 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
Courant de charge maximum, admis par capteur : 2 A
Courant de charge maximal admissible du module : 4 A (2 A par groupe de max. 8 capteurs)
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée