AXL AO 8-ME - Module E/S
2688200

Module de sortie analogique Axioline, 8 sorties : 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, mode de raccordement à 2 fils (module électronique en remplacement de l'article 2688080 AXL AO 8)

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Sorties protégées contre les courts-circuits
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
8 canaux de sortie analogiques bipolaires pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état