PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC - Module d'extension
1790080

Extension de contacts à 1 ou 2 canaux pour signaux OSSD (par ex. des barrières immatérielles), 3 circuits de validation, 1 circuit de signalisation, jusqu'à cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, SIL 3 selon EN CEI 62061, largeur : 17,5 mm, bloc de jonction à vis enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, en association avec l'analyseur approprié
Largeur de boîtier de seulement 17,5 mm
Convient aux signaux OSSD (par ex. par barrière immatérielle)
Commande à 1 ou 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation