Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Inline, pour l'utilisation dans un système INTERBUS-Safety.
Le module de sécurité peut être utilisé comme composant d'une station Inline dans un endroit quelconque d'un système INTERBUS Inline.La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur.Il faut travailler avec une vitesse de transmission continue au sein d'un système INTERBUS.
Le module dispose de quatre sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de huit sorties TOR de sécurité sur une voie.
Les sorties peuvent être paramétrées en fonction de lapplication et permettent lintégration d'actionneurs dans le système INTERBUS de sécurité (INTERBUS-Safety).
Vous pouvez atteindre l'intégrité de sécurité suivante, dans un système INTERBUS-Safety, avec le module de sécurité, indépendamment de l'installation et du paramétrage :
jusqu'à la catégorie 4 selon la norme EN 954-1,
jusqu'à SIL 3 selon les normes EN 61508 et EN 62061,
jusqu'à PL e selon la norme prEN ISO 13849-1.
Les données de sortie sont échangées par lintermédiaire de messages sécurisés entre
la commande INTERBUS de sécurité et le module (voir
UM DE INTERBUS-SAFETY SYS).
IB IL 24 SDO 8-PAC
-
Module de sécurité
2985754
Module de sortie TOR de sécurité, décentralisé, indice de protection IP20 de la gamme de produit Inline. Le module dispose de quatre sorties TOR de sécurité sur deux voies ou de huit sorties TOR de sécurité sur une voie.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
PL e selon EN ISO 13849-1
SIL 3 selon CEI/EN 61508