IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - Module de sécurité
2701625

Prépare aux exigences du CRA

Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
SIL 3 selon CEI/EN 61508
PL e selon EN ISO 13849-1
Traitement de la logique de sécurité paramétrée
Création et surveillance du protocole SafetyBridge