Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Inline, pour l'utilisation dans un système Safetybridge. Le module de sécurité peut être utilisé comme composant d'une station Inline dans un endroit quelconque d'un système INTERBUS, PROFINET ou PROFIBUS. La vitesse de transmission peut être réglée au niveau du module de sécurité sur 500 kBaud ou 2 MBaud au moyen d'un commutateur. Il faut travailler avec une vitesse de transmission continue au sein d'une station. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie. Vous pouvez atteindre l'intégrité de sécurité suivante, dans un système Safetybridge, avec ce module de sécurité, indépendamment de l'installation et du paramétrage :
- jusqu'à la catégorie 4 selon la norme EN 954-1,
- jusqu'à la catégorie SIL 3 selon la norme EN 61508,
- jusqu'à SIL 3 selon la norme EN 62061,
- jusqu'à PL e selon la norme EN ISO 13849-1.
IB IL 24 LPSDO 8-PAC
-
Module de sécurité
2916024
Module de sortie tout-ou-rien de sécurité, indice de protection IP20 pour le système Safetybridge. Le module dispose de quatre sorties tout-ou-rien de sécurité sur deux voies ou de huit sorties tout-ou-rien de sécurité sur une voie
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Création et surveillance du protocole SafetyBridge
Traitement de la logique de sécurité paramétrée
SIL 3 selon CEI/EN 61508
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
PL e selon EN ISO 13849-1