MINI MCR-EX-SD-20-25-LP - Bloc de commande de vanne
1157867

Prépare aux exigences du CRA

Ex i-Bloc de commande de vanne pour le pilotage d'électrovannes à sécurité intrinsèque dans une zone ATEX. nombre de canaux: 1, tension en circuit ouvert: 20 V DC, limitation de courant: 25 mA, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 2 voies, Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508): 3, Raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit