MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD
-
Bloc de commande de vanne
1175891
Ex i-Bloc de commande de vanne pour le pilotage d'électrovannes à sécurité intrinsèque dans une zone ATEX. nombre de canaux: 1, tension en circuit ouvert: 20 V DC, limitation de courant: 25 mA, Configuration standard, Isolation 3 voies, Détection de défaut de ligne, Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508): 3, Raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de commande de vanne |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Temps d'enclenchement | < 50 ms |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Surveillance de la ligne | Détection de défaut de ligne |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II (≤ 5000 m) |
| Degré de pollution | 2 (≤ 5000 m) |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 250 Vrms |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | isolation double / renforcée |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation, entrée CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | isolation double / renforcée |
| Isolation galvanique Entrée/sortie, alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Vrms |
| Isolation galvanique Entrée/sortie, alimentation CEI/EN 60079-7 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
| Tension d'isolement assignée | 251 Vrms |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Consommation de puissance | < 1 W |
| Signal: Logique | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Niveau commut. signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'entrée | < 3 mA |
| Impédance d'entrée | > 1 MΩ (à haute impédance en cas de défaut de ligne sur la sortie) |
| Détection de défaut de ligne | < 25 Ω (Court-circuit) |
| > 10 kΩ (Rupture de ligne) | |
| Signaler: Sortie de signalisation de défaut | |
| Type du signal de sortie | Sortie transistor via T-BUS |
| Signal: Tension | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension de sortie | ≥ 9,6 V DC (25 mA) |
| Résistance de sortie | ≥ 413 Ω (Résistance interne Ri) |
| Limitation du courant | > 25 mA (avec détection de défaut de ligne) |
| Temps de réponse | < 20 ms |
| Tension de marche à vide | > 20 V DC |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Détection de défaut de ligne | > 10 kΩ (Rupture de ligne) |
| < 25 Ω (Court-circuit) | |
| activé/désactivé via commutateur DIP | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | 11 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 24 V |
| Courant de sortie max. Io | 59 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 354 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 70 mH / 3,33 µF |
| IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 30 mH / 919 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 10 mH / 114 nF |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 90 mH / 5,23 µF |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 61010-1) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms (Sortie/alimentation, entrée) |
| 250 Vrms (Entrée / alimentation) | |
| Isolant | isolation double / renforcée |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 61010-1) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms (Sortie/alimentation, entrée) |
| 250 Vrms (Entrée / alimentation) | |
| Isolant | isolation double / renforcée |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 61010-1) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
| Tension d'isolement assignée | 150 Vrms (Entrée/sortie/alimentation) |
| Isolant | isolation double / renforcée |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-11) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
| Tension d'isolement assignée | 150 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-11) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-11) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-7) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 63 °C |
| Tension d'isolement assignée | 162 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-7) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 56 °C |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| Hauteur d'utilisation (CEI/EN 60079-7) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 49 °C |
| Tension d'isolement assignée | 60 Vrms (Entrée/sortie, alimentation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | TÜV 21 ATEX 8651 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IECEx TUR 21.0043 X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2023122310116238 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 23.0189 X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Certificat | , C.D.-No 097285872 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
| Immunité | CEI/EN 61000-6-2 |
| CEI/EN 61326-3-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | CEI/EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Référence | 1175891 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK1224 |
| GTIN | 4063151206390 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 122,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 122,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 32ba7019-653c-417c-b0f4-cb77528cffe9 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Logiciel 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Logiciel 1371666
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg