MACX MCR-EX-AP-2SD-25-35-LP
-
Bloc de commande de vanne
1291176
Ex i-Bloc de commande de vannes pour le pilotage à sécurité intrinsèque des électrovannes à sécurité intrinsèque, des dispositifs d'alarmes ou des afficheurs installés en zone ATEX. nombre de canaux: 2, Configuration standard, auto-alimenté, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508): 3, Raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Les conditions de montage influencent la température ambiante. Veuillez respecter la « Notice d'installation de l'armoire électrique ». |
| Type de produit | Bloc de commande de vanne |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Nombre de voies | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
| Isolation galvanique sortie 1/sortie 2 | |
| Tension d'essai | 500 V (50 Hz, 60 s) |
| Isolation galvanique Entrée 1 / entrée 2 | |
| Tension d'essai | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| Consommation de puissance | 0,5 W (+ (lA x 37 mW/mA)) |
| Signal: Numérique | |
| Niveau commut. signal « 0 » | 0 V ... 5 V |
| Niveau commut. signal « 1 » | 18 V ... 31,2 V |
| Commutation: Numérique | |
| Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
| Temps d'enclenchement typique | ≤ 18 ms |
| Temps de coupure typique | ≤ 50 ms |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Tension de marche à vide | 25 V DC |
| Courant de sortie | ≤ 35 mA (par sortie) |
| ≤ 70 mA (sorties câblées en parallèle) | |
| Résistance interne | 250 Ω (par sortie) |
| 125 Ω (sorties câblées en parallèle) | |
| Ondulation résiduelle | ≤ 100 mV |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| Données relatives à la technique de sécurité: Valeurs maximales par sortie | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | 1,1 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 27,6 V |
| Courant de sortie max. Io | 110 mA (Ex ia) |
| 50 mA (Ex ib) | |
| Puissance de sortie max. Po | 760 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 2,22 µF |
| IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 9 mH / 667 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,2 mH / 85 nF |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 3,5 µF |
| Données relatives à la technique de sécurité: Valeurs maximales en cas de deux sorties connectées en parallèle | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | 2,2 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 27,6 V |
| Courant de sortie max. Io | 220 mA (Ex ia) |
| 100 mA (Ex ib) | |
| Puissance de sortie max. Po | 1520 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 25 mH / 2,22 µF |
| IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,8 mH / 665 nF |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 40 mH / 3,5 µF |
| Affichage d'état | LED jaune/par canal |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Blocs de jonction) |
| IP30 (Boîtiers) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (Appareil individuel : position de montage au choix) |
| -20 °C ... 50 °C (Montage groupé : rail DIN vertical sans circulation d'air) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montage groupé : rail DIN vertical avec circulation d'air) | |
| -20 °C ... 60 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal sans circulation d'air) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montage groupé : rail DIN horizontal avec circulation d'air) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Compatibilité électromagnétique | Contrôlé selon les normes et dispositions suivantes : EN 61326-1 utilisation dans le secteur industriel, NAMUR NE 21 |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Type de montage | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Position de montage | vertical, horizontal |
| Référence | 1291176 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK121W |
| GTIN | 4063151523749 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 205,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f437eca2-4944-40ba-be66-0d9c5bb13f4e |
Produits compatibles
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Connecteur de bus sur rail DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg