UM122-FLK16/EX-MB/8
-
Module de base
2968467
Porte-modules Ex, à sécurité intrinsèque, pour 8 modules Process Interface (PI-Ex-...).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-modules |
| Application | Élément de base |
| Tension nominale UN | 20 V DC ... 35 V DC |
| Alimentation | |
| Alimentation redondante | oui, découplage à diodes |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Remarque | 8 blocs de jonction multipolaires à vis pour C.I. (3 pôles) |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | ≤ 30 V |
| Tension maximale de sécurité Um | 250 V |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 127,5 mm |
| Profondeur | 92 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 142,5 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5) |
| Profondeur NS 32 | 147,5 mm (avec fiche de couplage NS 32) |
| Profondeur NS 35/15 | 150 mm (avec fiche de couplage NS 35/15) |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé, polycarbonate PC, PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2968467 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918939458 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 481,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 425,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PI-EX-NAM/RNO-NE - Séparateur de signaux 2835341
-
PI-EX-NAM/TO - Séparateur de signaux 2835574
-
PI-EX-NAM/TO-P - Séparateur de signaux 2865117
-
PI-EX-DO/REL-S - Séparateur de signaux 2865120
-
PI-EX-IDS-I/I - Séparateur de signaux 2835613
-
PI-EX-NAM/RNO-NE - Séparateur de signaux 2835341
-
PI-EX-NAM/TO - Séparateur de signaux 2835574
-
PI-EX-NAM/TO-P - Séparateur de signaux 2865117
-
PI-EX-DO/REL-S - Séparateur de signaux 2865120
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg