PI-EX-TB/T
-
Module de base
2835927
Embase Ex, avec couteau de sectionnement et mesure intégrée de la température des bloc de jonction d'entrée pour la compensation de la soudure froide
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-modules |
| Application | Élément de base |
| Tension nominale UN | 250 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,4 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Profondeur | 86,5 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 147 mm (avec fiche de couplage NS 35/7,5) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Type d'isolant boîtier | PBT |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificat | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2835927 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 100,23 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 89,604 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1205121
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Ruban de repérage ZB 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Planche de repérage ZB, plate 0803621
-
PI-ATP - Séparateur 2835969
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg