VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Module actif
2903601
VARIOFACE Professional, module de sorties TOR à huit canaux, chacun équipé d'un relais miniature à contact inverseur, pour 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de voies | 8 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-1500 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Automate pris en charge: ABB S800 I/O | |
| Carte E/S adaptée | DO810 |
| DO840 | |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Carte E/S adaptée | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Carte E/S adaptée | 1746 OB 32 |
| Automate pris en charge: EMERSON DeltaV | |
| Carte E/S adaptée | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Automate pris en charge: GE-FANUC RX3i | |
| Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
| Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
| Automate pris en charge: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Carte E/S adaptée | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Automate pris en charge: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QY81P |
| QY82P | |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Automate pris en charge: SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 9 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 8 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | Contact simple, 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A (tenir compte du derating) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Pas | 2,54 mm |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 87,6 mm |
| Hauteur | 109,8 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2903601 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DK2141 |
| GTIN | 4046356948159 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 330,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 320 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction 0818111
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Câble 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Câble 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Câble 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Kit de fusibles 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Relais individuels 2961105
Avantages
Pas étroit de 87,6 mm seulement
Affichage d'état par LED pour chaque chemin de signal et tension d'alimentation
Diode de polarisation
Fusible pour chaque circuit de sortie comme protection contre les courts-circuits
Relais miniature enfichables avec un contact inverseur chacun
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg