Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Type de produit
Module à relais
Référence
5901900
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
20 Unité(s)
Product key
DK2DZZ
GTIN
4046356088473
Poids par pièce (emballage compris)
500 g
Poids par pièce (hors emballage)
500 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
FR
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %