UMK-16 OM/AMSC/E/PLC
-
Module actif
2976734
Module d'extension de sortie VARIOFACE, pour 16 voies, avec support d'enfichage pour relais statique, génération 4 de la société OPTO 22
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 16 |
| Equipement possible | Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22 |
| avec équipement | non |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Carte E/S adaptée | 1756-OB32 |
| Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
| Automate pris en charge: GE-FANUC RX3i | |
| Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
| Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 30 V DC |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Equipement possible | Relais statique, génération 4 de la société OPTO 22 |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Tension nominale d'alimentation | 250 V AC/DC (Données concernant le module) |
| Courant de charge permanent | 6 A |
| Affichage d'état | oui |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 36 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 20 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Largeur | 259 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2976734 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2191 |
| GTIN | 4017918089443 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 452 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 340,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg