UM-32 NAM/I/M/DV
-
Module actif
2305046
Module à 32 détecteurs de proximité (Namur) (pour cartes d'entrée de la commande Delta V)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 32 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,4 kV (Isolation de base) |
| Automate pris en charge: EMERSON DeltaV | |
| Carte E/S adaptée | VE4001S2T2B5 |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC ±20 % |
| Plage de tension d'entrée | 18,5 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | max. 320 mA |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Fusible; Fusible (400 mA) | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Fréquence de transmission | 350 Hz |
| Commande | |
| Tension de marche à vide | 8,2 V DC ±10 % |
| Point de commutation | ≥ 2,1 mA (à l'état conducteur) |
| ≤ 1,2 mA (à l'état bloquant) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (en cas de court-circuit) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (en cas de rupture de fil) | |
| Hystérésis de commutation | env. 0,2 mA |
| Résistance interne | env. 1 kΩ |
| Courant de court-circuit | ≤ 10 mA |
| Commutation | |
| Tension de commutation maximale | 30 V DC |
| Intensité permanente limite | 10 mA |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | LED rouge |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 103 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 180,5 mm |
| Hauteur | 125,5 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2305046 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK219K |
| GTIN | 4017918995744 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 556,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 417,06 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg