HC-M-02-AT-M-25 - Module à élément de contact
1421377

Module à élément de contact, Mâle, Raccordement vissé axial, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 25 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit