MTTB 1,5 BU - Micro-bloc
3000926

section
pas
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Micro-bloc, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pas de 4,2 mm seulement
Pied encliquetable pour profilés NS 15 et NS 35
Section nominale de 1,5 mm²
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Possibilités de repérage multiples
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Possibilité de pontage aux deux étages