IBS PC 104 SC SYSKIT
-
Kit de développement
2724397
Kit de développement comprenant :
- carte de couplage PC IBS PC 104 SC-T
- manuel d'utilisation, en allemand
- jeu de câbles
- logiciel sous Windows®, IBS CMD SWT G4
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Paramétrage et diagnostic avec Diag+
Accès aux applications en langage évolué via HFI
Accès aux données du système INTERBUS et commande via les stations de visualisation
Pilote compatible avec les fonctions
Le canal de paramètres INTERBUS (PCP) est pris en charge.
Installation de plusieurs cartes dans un PC avec surveillance de plusieurs lignes INTERBUS
Intégration directe dans les systèmes de visualisation à base OPC via un serveur OPC
Alimentation externe en tension 24 V DC