RZ-SPT 5-4 V
-
Intercalaire modulaire
1701535
Intercalaire, coloris: vert, gamme d'articles: DECKEL + RZ + DP, montage: Soudage à la vague, largeur: 4 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé