UCS CCD 2003 - Inserts de montant
1222461

Inserts de montant d'angle pour boîtier UCS avec emplacement pour vis intégré, matériau : polyamide, couleur : orange, semblable à RAL 2003

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique