VAL-US-SPP-480D/40-P - Fiche parafoudre type 2
1790789

Fiche parafoudre pour utilisation avec éléments de base VAL-SPP ou VAL-US-SPP, composant UL Recognized type 1 et CEI type 2, avec varistance et dispositif de déconnexion thermique, enfichable, avec indicateur d'état local (vert/rouge).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Fiche parafoudre universelle grâce à UL Recognized type 1 et CEI type 2
Indication claire de l'état via un affichage optique local vert/rouge
Installation sûre via un codage mécanique