US-EML (16,5X5) YE - Etiquette
0803815

Etiquette, Carte, yellow (RAL 1018), vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 130, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 16,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les repères sous forme de planches uniformes peuvent être imprimés facilement, rapidement et avec précision
Les gammes de repérage UniSheet US-EML ... sont conçues pour le marquage d'équipements électriques dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires électriques
Les étiquettes prédécoupées se séparent et se placent facilement
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels dans les champs de projet
En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant en milieu difficile.
Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle