EMT (EX38)R
-
Etiquette enfichable
0804547
Etiquette enfichable, pour le marquage des îlots de vannes Festo VTUG-10, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 38 mm, largeur du champ de texte: 30000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (EX38)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des îlots de vannes Festo VTUG-10
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation de la rainure de repérage
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins