EMT (44X7)R CUS
-
Etiquette enfichable
0830244
Etiquette enfichable, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 16 ... 35 mm, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 44 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Bande de marquage pour les porte-repères des borniers KLM-A
Grâce à leur contour spécial, les étiquettes enfichables EMT (44x7)R demeurent solidement en place une fois insérées dans le support
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins