EMT (35X46)R CUS - Etiquette enfichable
0830393

Etiquette enfichable, pour le marquage de la série Axioline F de Phoenix Contact, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 46 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

EMT (35X46)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage de la série Axioline F de Phoenix Contact
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (35X46)R s'intègrent parfaitement dans la série Axioline F de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins