EMT (31X12,5)R YE CUS - Etiquette enfichable
0802765

Etiquette enfichable, pour le marquage des commandes Siemens ET 200SP, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, yellow (RAL 1018), impression selon les indications du client, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 31 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

EMT (31x12,5)R YE est une étiquette enfichable jaune destinée au marquage d'automates Siemens ET 200SP
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (31X12,5)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation de l'automate Siemens
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins