EMT (25X6)R CUS
-
Etiquette enfichable
0824382
Etiquette enfichable, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, type de montage: insérer, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 25 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (25X6)R, étiquette enfichable blanche, pour porte-repères de câbles KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25X6)
Grâce à leur contour spécial, les étiquettes EMT ... restent solidement en place après leur insertion.
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins