EMT (24X4)R
-
Etiquette enfichable
0816265
Etiquette enfichable, Rouleau, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 5000, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 24 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (24X4)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des porte-repères des borniers KLM 1 et des porte-repères de câbles LM
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (24X4)R s'intègrent parfaitement dans les porte-repères des borniers KLM 1 et les porte-repères de câbles LM
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins